BES0142

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES M08EE-POC15B-S04G

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 43 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
3 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Držáky univerzální

Matice

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství