BES0015

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES M08EG-POC40F-BV02

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 50 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
4 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C, Posun teploty max. (% Sr) > 15 % platí v rozsahu 50 až 70 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Držáky univerzální

Matice

Univerzální montážní systém

Elektrické příslušenství