BES048U

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES M08MG-GSC20B-BZ00,3-GS04-U02

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 40 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
pólovaný spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 500 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
LCP/PTFE
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, TPU
Provozní napětí Ub
10–36 V DC