BES02N3

S-BES M P

Typecode:

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 65 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
750 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Pevnost v tlaku max.
80 bar
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Upínací držáky s pevným dorazem