BES02PU

Dostupný

S-BES M MF

Typecode:

BES M08MH1-PSC20B-S04G-101

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 65 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
700 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
keramicky povlakovaný
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
12–30 V DC