BES05Z7

Dostupný

S-BES SP

Typecode:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Tvar
Ø 12,7 mm
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
20 Hz
Materiál pouzdra
Zinek
Hliník
Aktivní plocha, materiál
Duroplast
Připojení
Konektory, 1/2"-20 UNF-2A konektor, 3pólový
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Pevnost v tlaku max.
206 bar
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Adaptér