- Rozměr
- Ø 12.7 mm x 1.25 ″
- Tvar
- Ø 12,7 mm
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 2 mm
- Spínací výstup
- Spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 20 Hz
- Materiál pouzdra
-
Zinek
Hliník - Aktivní plocha, materiál
- Duroplast
- Připojení
- Konektory, 7/8"-16 UN-Konektor, 3-pólový
- Provozní napětí Ub
- 20–250 V DC / 20–250 V AC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Pevnost v tlaku max.
- 206 bar
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01