BES00PZ

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES 516-325-G-E5-C-S49

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 44 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 500 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
LCP
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
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
Matice

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství