BOS029E

Dostupný

S-BOS R81K D

Typecode:

BOS R81K-PA-RH10-S4

Načítání...
Doporučené příslušenství
Konstrukční řada
R81K
Rozměr
15 x 48.9 x 31 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Triangulace
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
8 x 8 mm při 100 mm
Dosah
100 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
PMMA
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Součástí dodávky
Úhlové držáky
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04