BOS0292

Dostupný

S-BOS R81K R

Typecode:

BOS R81K-PA-PR10-02

Načítání...
Konstrukční řada
R81K
Rozměr
15 x 48.9 x 31 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
180 x 180 mm při 3 m
Dosah
0–3 m
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Součástí dodávky
Úhlové držáky
Reflektor
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Reflektory

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02