- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- Focus, typical at 90 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 4.5 mm při 60 mm
- Dosah
- 20...350 mm
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04