BOS02AP

Dostupný

S-BOS R090K T

Typecode:

BOS R090K-NU-RX10-S75

Načítání...
Konstrukční řada
R090K
Rozměr
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–20 m
Připojení
Konektory, M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
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
Optické prvky: filtry, clony, čočky, vychylovací zrcátka, objektivy

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01