BES00UM

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES 516-356-E4-C-03

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 38 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 500 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 3,00 m, PVC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68, podle BWN Pr. 20
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Držáky univerzální

Matice

Univerzální montážní systém

Elektrické příslušenství