BES047L

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES M12EA-PSC60F-EP00,3-GS04

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 17 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
6 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, materiál
LCP
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
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
Matice

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství