BES0060

S-BES M S

Typecode:

BES M12MI-PSC20B-S04G

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 500 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Držáky univerzální

Upínací držáky s pevným dorazem

Matice

Univerzální montážní systém

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství