BES02HU

Dostupný

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-325-SA19-03

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 75 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Připojení
Kabel, 3,00 m, silikon
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...120 °C
Krytí
IP 68