BES0443

Dostupný

S-BES M H

Typecode:

BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01

Načítání...
Special characteristics
Washdown
Rozměr
Ø 12 × 54,5 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
400 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...105 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
Ecolab