BES02K0

Dostupný

S-BES M MF

Typecode:

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
Keramika
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Dodatečné vlastnosti
odolný při svařování
Faktor 1
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Propojovací kabely

Ochranné krytky

Držáky univerzální

Upínací držáky s pevným dorazem