BES04FK

Dostupný

S-BES M S

Typecode:

BES M12MI-PSIC20C-S04G

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–2 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Spínací frekvence
2 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
LCP
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 68, podle BWN Pr. 20
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Držáky univerzální

Univerzální montážní systém

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Komunikační adaptéry

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Profinet

Ethernet/ IP