BES02JM

Dostupný

S-BES M MF

Typecode:

BES 516-356-S4-CW

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 61 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Ochranné krytky

Držáky univerzální

Upínací držáky s pevným dorazem