BES043U

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-360-SA13-D-TF-02

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 103 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
200 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...160 °C
Krytí
IP 68