BES02NK

Dostupný

S-BES M P

Typecode:

BES M18EI-PSC72B-S04G-S01

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
7,2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
350 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Pevnost v tlaku max.
40 bar
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Upínací držáky s pevným dorazem