BES02Z9

Dostupný

S-BES M FM

Typecode:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
15 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Dodatečné vlastnosti
selektivní železný