BES00AU

Dostupný

S-BES M S

Typecode:

BES M30MM-POC30F-S04K

Načítání...
Rozměr
Ø 30 × 83 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
nelícující
Dosah
30 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
300 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
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
Matice

Univerzální montážní systém

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství