BES02ZY

Dostupný

S-BES M EX

Typecode:

BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX

Načítání...
Rozměr
Ø 30 × 50 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
15 mm
Rozhraní
NAMUR
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
7,7–9 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Ex. kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Držáky univerzální

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Zesilovač signálu