BES02H7

Dostupný

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-114-SA1-05

Načítání...
Rozměr
Ø 30 × 91,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Spínací frekvence
300 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 5,00 m, silikon
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...120 °C