BES043W

Dostupný

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-327-SA22-D-TF-02

Načítání...
Rozměr
Ø 30 × 100 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
200 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...160 °C
Krytí
IP 68