BHS001K
Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Typecode:
BES 516-300-S135-NEX-S4-D
4.084,90 CZK
Ceníková cena
Žádost o kontakt
- Rozměr
- Ø 12 × 78 mm
- Tvar
- M12 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 1,5 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 1 000 Hz
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel
- Aktivní plocha, materiál
- Epoxidová pryskyřice (EP)
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...80 °C
- Pevnost v tlaku max.
- 500 bar
- Ex. kategorie
- ATEX: 3G (EPL Gc)
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
ATEX
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01