BES01U0

Dostupný

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08ZC-PSC20B-BV03

Načítání...
Rozměr
40 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 000 Hz
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 3,00 m, PVC