BES01U2

Dostupný

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08ZC-PSC20B-S49G

Načítání...
Rozměr
59 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 000 Hz
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový