BES01YF

Dostupný

S-BES R S

Typecode:

BES R04KC-PSC15B-EP02

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
16 × 8 × 4,7 mm
Tvar
16 × 8 × 4,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 500 Hz
Materiál pouzdra
PA 6, GF30
Aktivní plocha, materiál
PA 6, GF30
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR