BES0314

S-BES R S

Typecode:

BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04-107

Načítání...
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
7 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Spínací frekvence
150 Hz
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
keramicky povlakovaný
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, PUR