BES048N

Dostupný

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Načítání...
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, částečně povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
keramicky povlakovaný
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, TPU