BES04RE

S-BES R MF

Typecode:

BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51

Načítání...
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
20 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel, keramický povlak W51
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, silikon
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dodatečné vlastnosti
Faktor 1
Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování
odolný při svařování