BES01MR
Indukční bezdotykové spínače
Typecode:
BES 517-351-NO-C-S49-00,32
- Rozměr
- 30 × 10,5 × 16,5 mm
- Tvar
- 30x10.5x16.5
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 2 mm
- Spínací výstup
- PNP rozpínací kontakt (NC)
- Spínací frekvence
- 2 500 Hz
- Materiál pouzdra
- PBT, GF20
- Aktivní plocha, materiál
- PBT, GF20
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,32 m, PUR
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01