BES01YZ

Dostupný

S-BES R S

Typecode:

BES R05KB-NSC20B-EP05

Načítání...
Rozměr
40 × 12 × 26 mm
Tvar
40 × 12 × 26
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 000 Hz
Materiál pouzdra
PA 12
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR