BES03JA

Dostupný

S-BES RI

Typecode:

BES IKVS-010.23-G-S4

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
60 × 35 × 20 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Šířka průchodu dw
10.1 mm
Cílová velikost min.
Koule D = 2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
16 Hz
Materiál pouzdra
Plast
Aktivní plocha, materiál
Plast
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 65