BES04F8

Dostupný

S-BES R S

Typecode:

BES R04MC-POC20B-EP00,3-GS49-106

Načítání...
Rozměr
16 × 8 × 4,7 mm
Tvar
16 × 8 × 4,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
5 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
Keramika
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR