BES04F5

S-BES R S

Typecode:

BES R04MC-POC20B-EP02-106

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
16 × 8 × 4,7 mm
Tvar
16 × 8 × 4,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
5 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
Keramika
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR