BES04TY

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES P03ME-POC20B-EP05

Načítání...
Rozměr
40 × 9,9 × 5 mm
Tvar
40x9.9x5
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
5 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
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
Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.