BCS002K

Dostupný

S-BCS M

Typecode:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 42 mm
Konstrukční řada
M08
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-10...70 °C
Provozní napětí Ub
11–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 65
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Ochranné krytky

Držáky univerzální

Upínací držáky s pevným dorazem

Upínací držáky bez pevného dorazu

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02