BCS00P1

Dostupný

S-BCS M12 O

Typecode:

BCS M12B4G2-POC40D-S04K

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 75 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
1–4 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-25...85 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Ochranné krytky

Držáky univerzální

Upínací držáky s pevným dorazem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02