BCS0037
Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů
Typecode:
BCS M12T4D2-PSM40C-S04G
- Rozměr
- Ø 12 × 60 mm
- Konstrukční řada
- M12
- Závit (A)
- M12 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 100 Hz
- Dosah
- 1–4 mm
- Senzitivita
- spínací vzdálenost seřiditelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4301)
- Aktivní plocha, materiál
- PTFE
- Teplota prostředí
- -30...70 °C
- Provozní napětí Ub
- 12–35 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Krytí
- IP 65
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02