BCS00R1

Dostupný

S-BCS M12 L

Typecode:

BCS M12BBG1-POC80H-EP02

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 61 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
100 Hz
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-25...85 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Ochranné krytky

Držáky univerzální

Upínací držáky s pevným dorazem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02