BCS000W

Dostupný

S-BCS M30 O

Typecode:

BCS M30KN2-UST15G-AV02

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
Ø 30 × 81 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
40 Hz
Dosah
0–12,1 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-25...70 °C
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Schválení/konformita
CE
WEEE
UKCA
cULus
Krytí
IP 65
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Ochranné krytky

Držáky univerzální

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02