BCS00ZH

Dostupný

S-BCS Q

Typecode:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
40 × 40 × 10 mm
Konstrukční řada
Q40
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 3,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
1–20 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02