BCS0106

Dostupný

S-BCS S

Typecode:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
Ø 12 × 62,5 mm
Konstrukční řada
S44
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
5 Hz
Senzitivita
seřiditelný podle média
Funkce
Smart Level 15
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Materiál pouzdra
PEEK
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Teplota prostředí
-5...105 °C, Schválení UL pouze do 85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02