BCS011M

Brzy již není k dispozici

S-BCS S

Typecode:

BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BCS011F

BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50

Rozměr
Ø 30 × 96 mm
Konstrukční řada
S04
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
5 Hz
Senzitivita
naučitelný podle média
Funkce
Smart Level 100
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Teplota prostředí
-10...85 °C
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
cULus
Krytí
IP 68
Technická dokumentace

Povinné příslušenství

Adaptér

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02