BCS00A3

Dostupný

S-BCS S

Typecode:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 61 mm
Konstrukční řada
S10
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
nelícující
Připojení
Konektor, speciální konektor – speciální konektor
Spínací frekvence
5 Hz
Rozhraní
Speciální rozhraní
Senzitivita
seřiditelný na základním zařízení
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-10...180 °C
Pevnost v tlaku max.
6 bar
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 68
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Následně zapojený zesilovač

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02