Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Konstrukční řada
- 2K
- Rozměr
- 7,6 × 25,1 × 13 mm
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora (vysílač)
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 10 mm při 100 mm
- Dosah
- 0–1,2 m
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,20 m, PVC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
- CE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01